Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 20...70 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Üzemi feszültség [V] | 12...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 7 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Kapcsolási távolság [mm] | 20...70 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 70 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | hengeres |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|