Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Kivitel | Biztonsági fényfüggönyök/-fényrácsok csatlakoztatása OSSD-vel, adóhoz |
Alkalmazás | bekötve "hosszú tartományra" |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Védettség | IP 67 |
---|
Súly [g] | 44,7 |
---|---|
Anyagok | TPU narancs; PA |
Test kiöntő anyaga | TPU / PA |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PA, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU / PA, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm |
---|