Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|
Súly [g] | 4685 |
---|---|
Méretek [mm] | 927 x 110 x 36 |
Anyagok | alumínium epoxid-porbevonatú; műanyag; Tartozékok: acél galvanizált |
Hossz L [mm] | 885 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|