Kivitel | biztonsági fényrácsokhoz |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...55 |
---|
Súly [g] | 4070 |
---|---|
Méretek [mm] | 757 x 110 x 36 |
Anyagok | alumínium epoxid-porbevonatú; műanyag; Tartozékok: acél galvanizált |
Hossz L [mm] | 715 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|