Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | hegesztéses alkalmazások |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Anyagok | ház: TPU feketén áttetsző; Tömítés: FKM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, tapadásmentes bevonat | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
---|