Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | hegesztéses alkalmazások |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Anyagok | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, tapadásmentes bevonat | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 1,5 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 4,5 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm |