Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 5...80 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 99,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Anyagok | ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm |