Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 5...70 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Súly [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Anyagok | ház: TPU feketén áttetsző; Tömítés: FKM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
---|