Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | Ethernet kábel, D-kódolású |
Alkalmazás | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 0...80 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Anyagok | PP Halogénmentes | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PP | ||||||||
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,25 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 2 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
---|