Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | tápkábel, L-kódolt |
Alkalmazás | ipari felhasználás |
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 63 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 16 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K |
Súly [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Tömítés anyaga | FKM | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm |