Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | CAN busz |
Üzemi feszültség [V] | 32 DC; (4+5 vezetékek: 5 V) |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (4+5 vezetékek: 0,05 A) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Test kiöntő anyaga | TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Tömítés anyaga | FKM | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 8,4 mm, árnyékolt; piros / fekete: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + fehér / kék: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + árnyékolás: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
---|