Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | CAN busz |
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 8,4 mm, árnyékolt; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
---|