Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 | |
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Anyagok | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |