Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -25...90 | |
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Súly [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Tömítés anyaga | FKM | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva |
---|