Képfelbontás [px] | 800 x 480 |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Képfelbontás [px] | 800 x 480 |
---|
CAN interfészek száma | 1 |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 1 |
USB interfészek száma | 2 |
Tárolási hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 62 |
Súly [g] | 1483,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 178 x 199 x 67 |
Anyagok | műanyag: ABS |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
||||
Kijelző típusa | színes kijelző | ||||
Kijelző méret | 7" | ||||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12 |