Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Védettség | IP 65; (M12 dugós csatlakozóval: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Súly [g] | 82 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PA-GF, Halogénmentes / TPU, Halogénmentes |
Hollandi anya anyaga | acél, galvanizált / sárgaréz, nikkelezett |
Tömítés anyaga | NBR / CR |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PA-GF, Halogénmentes, fekete; záró: acél, galvanizált; Tömítés: NBR / CR; Érintkezők: sárgaréz; Meghúzási nyomaték: 0,5...0,6 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 0,24 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, Halogénmentes, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm |