Mérési tengelyek száma | 1; (Z) |
---|---|
Szögtartomány [°] | 1…-6 |
Ház | műanyagház |
Működési elv | statikus |
---|---|
Működési elv | noble metal with liquid |
Üzemi feszültség [V] | 8...30 DC |
---|---|
Max. áramfogyasztás [mA] | 700 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró |
Megjegyzés a kapcsolási ponthoz SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mérési tengelyek száma | 1; (Z) | |||
Szögtartomány [°] | 1…-6 |
Pontosság [°] | 0,2 |
---|---|
Ismétlési pontosság [°] | <0,2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 |
Védettség | IP 67 |
MTTF [év] | 571 |
---|
Súly [g] | 226,9 |
---|---|
Ház | műanyagház |
Szerelés módja | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Méretek [mm] | 75 x 22 x 18 |
Beépítési irány | vízszintes |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 3,1 m, PVC |
---|
mérési és telepítési irány
|
|
---|