Mérési tengelyek száma | 1 |
---|---|
Szögtartomány [°] | ± 20 |
Működési elv | statikus |
---|
Üzemi feszültség [V] | 11...15 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimeneti jel | analóg jel |
---|---|
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 400 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tengelyek száma | 1 |
---|---|
Szögtartomány [°] | ± 20 |
Pontosság [°] | <±7; (a nullponthiba a készülék ± 4°-os beállításával kompenzálható) |
---|---|
Ismétlési pontosság [°] | 0,1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...85 |
Védettség | IP 67 |
MTTF [év] | 991 |
---|
Súly [g] | 189,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Anyagok | ház: PPO |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,8 |
Beépítési irány | függőleges |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,2 m | |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
mérési és telepítési irány
|
|
---|