Kivitel | burkolat modul |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...36 DC |
---|
Kimeneti feszültség [V] | 10 |
---|---|
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Pontosság | ± 2 % |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...71 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 71 |
---|---|
Méretek [mm] | 54 x 34 x 15 |
Anyagok | ház: poliamid 'üvegszál-erősítésű műgyantával kiöntött ház |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Bemenet | Kábel: 0,28 m;, Véghüvelyekkel védett érvégződések |
---|