Kivitel | ecomatDisplay egységhez 7 " |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | 15...30 | |
Tárolási páratartalom [%] | < 50 |
Súly [g] | 118,45 |
---|---|
Anyagok | műanyag; PET |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Karcolás keménysége: | 2 H |
kopásállóság: | 10 x dubla ütés karcolás nélkül |
Köd: | 0,9 % |