- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Beépítési és rögzítési tartozékok kijelzőkhöz
- EC0732
Szerelőkeret grafikus kijelzőkhöz
EC0732
Display/Mounting Set/10-12"
Szerelőkeret grafikus kijelzőkhöz
EC0732
Display/Mounting Set/10-12"
Felhasználási terület
Kivitel | ecomatDisplay egységhez, CR1102 - 10", CR1204 - 12" |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 141,45 |
---|---|
Szerelés módja | Beszerelés |
Méretek [mm] | 36 x 10 x 21 |
Anyagok | rögzítő keretek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|