Kivitel | ecomatDisplay egységhez 7" |
---|
Súly [g] | 814,4 |
---|---|
Szerelés módja | Beszerelés |
Méretek [mm] | 135 x 120 x 43 |
Anyagok | rögzítő keretek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|