Szállított tételek |
csúszósaru relé csatlakozásához: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
csúszósaru relé csatlakozásához: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
csúszósaru relé csatlakozásához: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340 |
csúszósaru villamos energia elosztókhoz: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), teljesen szigetelt DIN 46245 |
csatlakozó autóipari biztosíték tartóhoz: 6 x 0,5...1,5 mm² |
csatlakozó autóipari biztosíték tartóhoz: 4 x 2,0...3,0 mm² |
szemessaru tápfeszültség ellátáshoz: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234 |
szemessaru tápfeszültség ellátáshoz: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234 |
Anyák: 1 x M6, galvanizált ISO 4032 |
Anyák: 1 x M8, galvanizált ISO 4032 |
|