Kivitel | konfekcionált, BasicController-hez és BasicDisplay-hez, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Alkalmazás | tápellátás; CAN busz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|
Súly [g] | 62,2 |
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 0,5 m, PVC, fekete; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|