Kivitel | konfekcionált, BasicController-hez, 2 x CR04xx |
---|---|
Alkalmazás | tápellátás; CAN busz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|
Súly [g] | 46,4 |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 0,5 m, PVC, fekete, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|