Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...60 |
Védettség | IP 67; IP 68 |
UL minősítés |
|
---|
Súly [g] | 2875 |
---|---|
Méretek [mm] | 22 x 54 x 127 |
Anyagok | ház: PA |
Elosztódoboz portjainak száma | 8 |
Csatlakozó típusa | M12 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 15 m, PVC, fekete, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
---|