Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 6 |
Elektromos kivitel | NPN |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...60 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68 |
Súly [g] | 906 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyagok | PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett | ||||||||
Elosztódoboz portjainak száma | 8 | ||||||||
Csatlakozó típusa | M8 | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|