Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | 15...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 1 |
Max. összes áramterhelés [A] | 1 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...60 |
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 125 |
---|---|
Méretek [mm] | 28,8 x 30 x 129,5 |
Anyagok | PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett |
Elosztódoboz portjainak száma | 8 |
Csatlakozó típusa | M8 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
---|
Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |