Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...60 |
Védettség | IP 67; IP 68 |
Súly [g] | 2631,5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Anyagok | PA | ||||||||||
Test kiöntő anyaga | PA | ||||||||||
Elosztódoboz portjainak száma | 8 | ||||||||||
Csatlakozó típusa | M12 | ||||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 25 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
---|