Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...60 |
Védettség | IP 67; IP 68 |
Súly [g] | 1036 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Anyagok | PA | ||||
Test kiöntő anyaga | PA | ||||
Elosztódoboz portjainak száma | 6 | ||||
Csatlakozó típusa | M12 | ||||
Energialáncban használható | igen | ||||
Energialáncban használható |
|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
---|