Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
UL minősítés |
|
---|
Súly [g] | 241,5 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Elosztódoboz portjainak száma | 6 |
Csatlakozó típusa | M12 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |
---|
Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm |