Alkalmazás | univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetőek |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 AC |
Áramfelvétel [mA] | 200 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...45 |
---|---|
Védettség | IP 44; (előlapon) |
Szerelés módja | panel kivágás: 91 x 43 mm |
---|
Kijelző |
|
---|