Alkalmazás | RFID kódolás a gyártásirányításban |
---|
Működési frekvencia [MHz] | 840...960 |
---|---|
Memória mérete [bit] | 512 |
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte] | 8 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 445 |
---|
Csomagolási egység | 1000 db |
---|
DTE80x | 1,3 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |