Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 90...264 |
Kimeneti feszültség DC [V] | 24 |
Védelmi osztály | II |
Max. hullámosság [mV] | 200 |
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 |
Bemeneti áram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 |
Kimeneti áram [A] | 1 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...40 |
---|---|
Védettség | IP 40; (M12 dugós csatlakozóval: IP 69K) |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 203,5 |
---|---|
Anyagok | ház: műanyag fekete; |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |