Méretek [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Alkalmazás | nagyon rövid impulzusok meghosszabbítása; például lassú PLC bemenetek számára |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 5 |
Bemenetek | Bemeneti szint: 24 V DC (± 10%); Bemeneti impulzushossz (min.): 0,2 ms; Két bemeneti impulzus közötti idő (min.): 28 ms |
---|
Kimeneti jel | kimeneti szint: 24 V DC (± 10%); kimeneti impulzushossz: 25 ms (± 10%); kimeneti áram (max.): 10 mA |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|
Súly [g] | 79,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 96 x 28 x 42 |
Anyagok | műanyag |
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|
impulzusdiagramm
|
|
---|