Méretek [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Alkalmazás | gyors impulzussorozatok kirétékelési elektronika beállítási tartományához vagy lassabb PLC bemenethez igazítása; átlagolás; bemeneti/kimeneti impulzusok aránya 10:1 |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 13 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|
Súly [g] | 79,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 96 x 28 x 42 |
Anyagok | műanyag |