Kivitel | AS-i |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 97,4 |
---|---|
Anyagok | ház Felsőrész: PUR; ház alsórész: PA 6.6; csavar: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|