Közeg | Sűrített levegő az ISO 8573-1 szerint: 2001 |
---|
Üzemi nyomás [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
Súly [g] | 34,5 |
---|---|
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbonz bevonatú / PA66; rugós alátét: rozsdamentes acél |
Tömlő szerelvények | 6 mm |
Hüvelyátmérő [mm] | 8 |
Csomagolási egység | 10 db |
---|