Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|
Súly [g] | 4279 |
---|---|
Teljes hossz [mm] | 100000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 77 |
Szálelrendezés | |
Magátmérő [mm] | 0,05 |
Fényvezető átmérő [mm] | 2 x 0,05 |
Külső átmérő [mm] | 6 |
Fényvezető anyaga | üveg |
Fényvezető burkolat | PU |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |