Üzemi feszültség [V] | 230 DC; (Csúcsfeszültség 300 V) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...105 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -30...105 |
Súly [g] | 6960 |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 100 m |
Kábel: 100 m, TPE, piros; 2 x 1,5 mm² |