Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; (Csúcsfeszültség 300 V) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...105 |
---|
Súly [g] | 8179 |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 100 m, TPE, sárga; 2 x 1,5 mm² |