Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Üzemi feszültség AUX DC [V] | 18...32 |
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 80; (31 °C; linearitás 50 %-ra csökken (40 °C)) | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | |
Védettség | IP 67; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 68 / IP 69K) | |
Szennyezési fok | 2 |
ATEX eszközjelölés | II 3G Ex ec IIC T6 Gc X |
---|---|
II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X |
Súly [g] | 166,75 |
---|---|
Anyagok | fémrészek: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); gumitömítés érintkező pinekhez: FKM; Tömítés: EPDM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2,5; (záróanyák) |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |
---|