Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Súly [g] | 24,1 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; Tömítés: FKM |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett |
---|