Kivitel | Kompakt M8-as modulhoz |
---|
Súly [g] | 4 |
---|---|
Méretek [mm] | 9 x 9 x 8,5 |
Menet megjelölés | M8 x 1 |
Anyagok | ULTRAMID fekete |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,2...1,4; (Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!) |
Csomagolási egység | 10 db |
---|