Kivitel | AS-i / 24 V |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
További feszültség ellátás [V] | 24 DC |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 95,5 |
---|---|
Anyagok | PA 6.6; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); csavarok: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Csavaranya:: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: NBR; szalagkábelszigetelés: NBR |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |