Védelmi osztály | III |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 54 |
---|---|
Anyagok | PBT / PC |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,65 |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |