Alkalmazás | AS-i feszültség kiosztása M12 dugaljra |
---|
Védelmi osztály | III |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 83,1 |
---|---|
Anyagok | ház: PBT / PC |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1,65 |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A; öntött test: PUR |