Alkalmazás | jelminőség javítása |
---|
Névleges feszültség DC [V] | 18,5...31,6 |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 15 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Alulfeszültség-felügyelet | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 50,6 |
---|
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |