Alkalmazás | beépített ház |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 24 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | nem |
Feszültségtartomány DC [V] | AS-i |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 20; (háztól függően) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 855 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | ||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | ||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i tanusítvány | 75102 | ||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 54 |
---|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|