Alkalmazás | laposkábelről körkábelre való átmenet |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 84 |
---|---|
Méretek [mm] | 39,7 x 18,6 x 39,6 |
Anyagok | PA 6 üvegszál erősített; körkábel: PUR; Érszigetelés: PVC |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 1,65 |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 2 m; 2 x 0,34 mm² |